• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. ICタグ
  5. E80348

ICタグ

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

ICタグ

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

  • ISO15693仕様 RFIDタグ13.56 MHz
  • 搬送システムの製品台車および製品のコード化
  • ワーク固定式タグ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
アプリケーション 搬送システムのワーク台車のコード化
使用周囲温度(アクティブ) [°C] -25~85
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] 90
電気的仕様
動作周波数 [MHz] 13.56
メモリ容量 [bit] 896
メモリータイプ EEPROM
チップタイプ Vigo
ブロック数 28
ブロックサイズ [Byte] 4
個体識別番号 (UID) [Byte] 8
RFID規格 ISO 15693
読取サイクル 無制限
書込サイクル 100000
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保存温度 [°C] -40~90
保護構造 IP 67
試験 / 認証
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-29 30 (x 9.81 m/s²) 18 ms
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 6 (x 9.81 m/s²) 14~200 Hz
無線および電気通信認証 ISO 15693
機械的仕様
重量 [g] 10
外装 ワーク固定式タグ
取り付け方法 金属・非金属対応タグ、金属・非金属取付, (ねじ止め ; 平面に貼付け)
外形寸法 [mm] 18 x 33 x 16.9
材質 PBT オレンジ色, PA 黒
アクセサリ
付属品
備考
梱包数 1 個
その他のデータ
金属取付時の読取距離
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 15