- 製品
- E80354
ICタグ
E80354
ID-TAG/R40X10/04
ICタグ
E80354
ID-TAG/R40X10/04
- EPCglobal / ISO18000仕様 UHF帯RFIDタグ
- 製品のコード化
- 高い温度範囲での使用に最適
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
使用周囲温度(アクティブ) [°C] | -20~65 |
---|---|
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] | 180 |
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 865~870 |
---|---|
メモリ容量 [bit] | 96 |
読取サイクル | 無制限 |
書込サイクル | 100000 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~65 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~180 |
機械的仕様
重量 [g] | 18.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 32 x 8 x 40 |
材質 | PA 6.6 黒 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
その他のデータ
読取距離(m)
DTE80x | 0.7 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |