- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- ICタグ
- E80377
ICタグ
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
ICタグ
E80377
ID-TAG/R20X2,5/06
- ISO15693仕様 RFIDタグ13.56 MHz
- 搬送システムの製品台車および製品のコード化
- 狭い部分に取付け可能なコンパクトタグ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
使用周囲温度(アクティブ) [°C] | -40~85 |
---|---|
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] | 90, (試験時間: 1 x 100 h) |
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 13.56 |
---|---|
メモリ容量 [bit] | 2528 |
メモリータイプ | EEPROM |
チップタイプ | ICODE SLIX |
ブロック数 | 28 |
ブロックサイズ [Byte] | 4 |
個体識別番号 (UID) [Byte] | 8 |
RFID規格 | ISO 15693 |
読取サイクル | 無制限 |
書込サイクル | 100000 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~90 |
保護構造 | IP 68 |
試験 / 認証
無線および電気通信認証 | ISO 15693 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 2.9 |
---|---|
取り付け方法 | 金属以外の材質に取付け, (平面に貼付け) |
外形寸法 [mm] | Ø 20 / L = 3 |
材質 | PPA |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
その他のデータ
非金属取付時の読取距離 (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |