• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. ICタグ
  5. E80382

ICタグ

E80382

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

ICタグ

E80382

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

  • ISO15693仕様 RFIDタグ13.56 MHz
  • 製品およびワーク台車を高い信頼性でコード化
  • 粘着ラベル
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
使用周囲温度(アクティブ) [°C] -40~85
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] 50
電気的仕様
動作周波数 [MHz] 13.56
メモリ容量 [bit] 896
メモリータイプ EEPROM
チップタイプ ICODE SLIX
ブロック数 28
ブロックサイズ [Byte] 4
個体識別番号 (UID) [Byte] 8
RFID規格 ISO 15693
読取サイクル 無制限
書込サイクル 100000
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -20~50
試験 / 認証
無線および電気通信認証 ISO 15693
機械的仕様
重量 [g] 514
取り付け方法 金属以外の材質に取付け, (自己接着式)
外形寸法 [mm] 30 x 65 x 0.1
材質 PP (ポリプロピレン), 接着剤: HL2
備考
梱包数 500 個
その他のデータ
非金属取付時の読取距離 (mm)
ANT410 / DTI410 15
ANT411 / DTI411 24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 50
ANT513 / DTI513 / DTC510 65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 35
ANT600 / DTI600 130