• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. ICタグ
  5. E80387

ICタグ

E80387

ID-TAG/Tear Shape/06

ICタグ

E80387

ID-TAG/Tear Shape/06

  • ISO15693仕様 RFIDタグ13.56 MHz
  • 工作機械/プラントのリリース用キータグ
  • 飲食料品業界向け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
アプリケーション 搬送システムのワーク台車のコード化
使用周囲温度(アクティブ) [°C] -25~55
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] 75
電気的仕様
動作周波数 [MHz] 13.56
メモリ容量 [bit] 896
メモリータイプ EEPROM
チップタイプ ICODE SLIX
ブロック数 28
ブロックサイズ [Byte] 4
個体識別番号 (UID) [Byte] 8
RFID規格 ISO 15693
読取サイクル 無制限
書込サイクル 100000
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~55
保存温度 [°C] -25~75
保護構造 IP 66
試験 / 認証
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 18 ms
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 10 (x 9.81 m/s²) 10~2000 Hz
無線および電気通信認証 ISO 15693
機械的仕様
重量 [g] 21.6
取り付け方法 金属以外の材質に取付け, (穴で固定)
外形寸法 [mm] 40 x 31 x 4.8
材質 ABS樹脂
備考
梱包数 5 個
その他のデータ
非金属取付時の読取距離 (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 45
ANT513 / DTI513 / DTC510 60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 30
ANT600 / DTI600 80