• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. ICタグ
  5. E80407

ICタグ

E80407

ID-TAG/86X54/06

ICタグ

E80407

ID-TAG/86X54/06

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
使用周囲温度(アクティブ) [°C] -30~50
電気的仕様
動作周波数 [MHz] 13.56
メモリ容量 [bit] 896
メモリータイプ EEPROM
チップタイプ ICODE SLIX
ブロック数 28
ブロックサイズ [Byte] 4
個体識別番号 (UID) [Byte] 8
RFID規格 ISO 15693
読取サイクル 無制限
書込サイクル 100000
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~50
保護構造 IP 67
試験 / 認証
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 18 ms
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 10 (x 9.81 m/s²) 10~2000 Hz
無線および電気通信認証 ISO 15693
機械的仕様
重量 [g] 57.2
外形寸法 [mm] 54 x 86 x 1
材質 PVC
備考
梱包数 10 個
その他のデータ
非金属取付時の読取距離 (mm)
ANT410 / DTI410 22
ANT411 / DTI411 35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 85
ANT513 / DTI513 / DTC510 120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 230