- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- ICタグ
- E80417
ICタグ
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
ICタグ
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- 温度耐性に優れ高い保護構造
- 金属面での使用可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | RFIDを使った金属製タンクのコード化 |
---|
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 866~928 |
---|---|
メモリ容量 [bit] | 512 |
メモリータイプ | EEPROM |
チップタイプ | Higgs 9 |
タグID (TID) [Byte] | 64 |
EPC(電気製品コード) | 96 bit |
RFID規格 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
読取サイクル | 無制限 |
書込サイクル | 100000 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~250 |
保護構造 | IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 144.5 |
---|---|
取り付け方法 | パネル外付け / 直付け |
外形寸法 [mm] | 55 x 36.2 x 7.5 |
材質 | 外装: ナイロン(PA) / PP |
備考
梱包数 | 5 個 |
---|
その他のデータ
読取距離(m)
DTE80x | 1.1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4.8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |