電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~64 | |
---|---|---|
入力電源電圧範囲 [%] | 15~20 | |
定格電圧 (AC) [V] | < 400 | |
入力電圧範囲、AC [V] | 380~480 | |
出力電圧 [V] | 24~28 | |
保護クラス | I, (IEC 61140) | |
過電圧保護 | 有, (DC < 32) | |
出力電圧 [V] | 調整可能, 出力電圧: SELV, PELVに適合 | |
最低出力電圧時の出力電流(最大) [A] | 40 | |
最大出力電圧時の出力電流(最大) [A] | 34.3 | |
最低出力電圧時のピーク出力電流(最大) [A] | 60 | |
最大出力電圧時のピーク出力電流(最大) [A] | 51.5 | |
出力電力(連続) [W] | 960 | |
出力電力 (ピーク) [W] | 1440 | |
備考(ピーク出力電力) [W] |
|
|
力率 (定格 AC 400V / 50Hz) | 0.88 | |
力率について(定格AC 400V/50Hzの場合) |
|
|
力率 (定格 AC 480V/ 50Hz) | 0.9 | |
力率について (定格AC 480V/50Hzの場合) |
|
|
パワーリザーブ [%] | 50 | |
出力回路数 | 1 | |
リップル [mV] | 100 | |
入力突入電流 (定格 AC 400V / 60Hz) [A] | 4.5 | |
入力突入電流 (定格 AC 480V / 50Hz) [A] | 4.5 | |
突入電流の制御 | 有 | |
効率 (定格 AC 400V / 60Hz) [%] | 95.3 | |
効率 (定格 AC 480V / 50Hz) [%] | 95.2 | |
外部入力保護 | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A | |
ディレーティング [W/K] | 24 (60~70 °C) | |
出力保持時間(定格 AC 400V / 60Hz) [ms] | 25 | |
出力保持時間(定格 AC 480V / 50Hz) [ms] | 25 | |
入力電流 (定格 AC 400V / 60Hz) [A] | 1.65 | |
入力電流 (定格 AC 480V / 50Hz) [A] | 1.35 | |
損失電力 (定格 AC 400V / 60Hz) [W] | 47.3 | |
損失電力 (定格 AC 480V / 50Hz) [W] | 48.4 | |
逆流防止 [V] | 35 |
出力
短絡保護 | 有 |
---|---|
過負荷保護回路 | 有 |
過負荷機能 | 一定の出力電流 |
電源OK信号の出力 | リレー出力 |
DC OK信号出力 | DC 60 V (0.3 A) / DC 30 V (1 A) / AC 30 V (0.5 A) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -40~85 | |
最大相対湿度 [%] | 95, (IEC 60068-2-30) | |
保護構造 | IP 20, (EN 60529) | |
汚染度 | 2, (IEC 62103: 導電汚染なきこと、導電性の汚れや異物からの保護) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
力率改善 (PFC) | 適合 |
機械的仕様
重量 [g] | 1754.5 |
---|---|
取り付け方法 | レール, (TH35 (EN 60715)) |
外形寸法 [mm] | 124 x 110 x 130.7 |
材質 | 鋼板 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ネジ端子: |
---|
特性図等
ブロック図
|
|
---|
出力特性
|
|
---|
電力効率/損失 特性
|
|
---|
ディレーティング特性
|
|
---|
出力保持時間特性
|
|
---|