• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 状態監視
  3. パルス診断
  4. 1チャンネル モーションコントローラ
  5. E89010

ターゲットホイール

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

ターゲットホイール

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

  • 高速パルスへの信号変換
  • 超低速回転アプリケーションに使用
  • マークスペース比の均等化
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
外形寸法 [mm] 135 x 135 x 21
アプリケーション
アプリケーション 検出した低速回転を毎分パルス数に拡張変換しマークスペース比を均等化, パルスアナログ変換器の使用等
機械的仕様
重量 [g] 490
外形寸法 [mm] 135 x 135 x 21
材質 プレート: デルリン, ネジ: CK 45
備考
備考
カム数を減らしてソケットねじを取り外すことができます。