- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- L型金具
- E89208
取付け用クリップ
E89208
MOUNTING CLIP
取付け用クリップ
E89208
MOUNTING CLIP
- IO-Linkミニディスプレイを高い信頼性で固定
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 6.8 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 34 x 20 x 24 |
材質 | 2.1247 (CuBe2) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|