• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. スプリッタボックス
  4. スプリッタボックス
  5. EBC002

スプリッタボックス

EBC002

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

スプリッタボックス

EBC002

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

  • 油 / クーラントに耐性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 明るい照明下でもはっきり見えるLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 4
最大負荷電流 (合計) [A] 10
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
UL規格認証
Enclosure type Type 1
機械的仕様
重量 [g] 224.5
外形寸法 [mm] 33 x 60 x 118.2
材質 PA
外装材質 PA
スプリッタボックスポート点数 4
接続 M12
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: 2
ラベル: 4
備考
梱包数 1 個
電気接続 - スロット
コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm
電気接続 - 接続
接続 コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm