• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. スプリッタボックス
  4. スプリッタボックス
  5. EBC016

スプリッタボックス

EBC016

ZDO4H059MSS0005H11

スプリッタボックス

EBC016

ZDO4H059MSS0005H11

  • 油 / クーラントに耐性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 明るい照明下でもはっきり見えるLED
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
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス II
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 4
最大負荷電流 (合計) [A] 12
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
使用周囲温度 (可動部) [°C] -5~60
保護構造 IP 67, IP 68
試験 / 認証
UL規格認証
Enclosure type Type 1
機械的仕様
重量 [g] 631
外形寸法 [mm] 22 x 54 x 82
材質 PA
外装材質 PA
スプリッタボックスポート点数 4
接続 M12
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
曲げサイクル > 2 Mio.
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 8 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: 2
ラベル: 4
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.2 mm, 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 1.0 mm² (55 x Ø 0.15 mm )
電気接続 - スロット
接続 コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm