• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. スプリッタボックス
  4. スプリッタボックス
  5. EBC035

スプリッタボックス

EBC035

ZDO8H059MSS0010H11

スプリッタボックス

EBC035

ZDO8H059MSS0010H11

  • 油 / クーラントに耐性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • スイッチング状態と動作表示用のはっきり見やすいLED
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
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス II
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 4
最大負荷電流 (合計) [A] 12
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
使用周囲温度 (可動部) [°C] -5~60
保護構造 IP 67, IP 68
機械的仕様
重量 [g] 1174.5
外形寸法 [mm] 22 x 54 x 127
材質 PA
外装材質 PA
スプリッタボックスポート点数 8
接続 M12
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
組込み固定時の曲げ半径 最小 5 x ケーブル直径
移動速度 水平移動距離5mでの最大移動速度3m/s、最大加速5m/s²
耐捻回性 ± 30 °/m
曲げサイクル > 2 Mio.
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 8 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: 2
ラベル: 8
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.2 mm, 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - スロット
接続 コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm