• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. スプリッタボックス
  4. スプリッタボックス
  5. EBC056

スプリッタボックス

EBC056

ZDO8F04HMSS0005H10

スプリッタボックス

EBC056

ZDO8F04HMSS0005H10

  • スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
  • 油 / クーラントに耐性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
  • スイッチング状態と動作表示用のはっきり見やすいLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス III
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 2
最大負荷電流 (合計) [A] 6
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
使用周囲温度 (可動部) [°C] -5~60
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68
機械的仕様
重量 [g] 683.2
外形寸法 [mm] 20 x 30 x 129.5
材質 PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ
外装材質 PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数 8
接続 M8
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 16 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
DINレール取付アダプタ:, E73007
カバーキャップ: M8, E73005
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 8.5 mm, 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm )
電気接続 - スロット
接続 コネクタ式: 8 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ