• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. Y型分岐
  4. Y型分岐
  5. EBC115

Y型分岐コネクタ

EBC115

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

Y型分岐コネクタ

EBC115

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

  • スペースが限られ、入出力がたくさんあるアプリケーション向け
  • 見やすく立体的なポートのマーキング
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
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 60, (cULus: AC 30 / DC 42)
保護クラス II
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 4
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...65 °C
保存温度 [°C] -25~55
保存湿度 [%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス
1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 36.8
材質 外装: PA オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM 
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm