- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- Y型分岐
- Y型分岐
- EBC162
Y型分岐コネクタ
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Y型分岐コネクタ
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 250 / DC < 300 |
---|---|
保護クラス | II |
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 4 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 | |
---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~55 | |
保存湿度 [%] | 10~100 | |
製品保管条件に関する気象条件クラス |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 35.8 |
---|---|
材質 | 外装: PA オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|