• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. スプリッタボックス
  4. スプリッタボックス
  5. EBT004

スプリッタボックス

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

スプリッタボックス

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

  • 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
  • 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス II
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 4
最大負荷電流 (合計) [A] 12
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
使用周囲温度 (可動部) [°C] -5~60
保護構造 IP 67, IP 68
試験 / 認証
UL規格認証
Enclosure type Type 1
機械的仕様
重量 [g] 2875
外形寸法 [mm] 22 x 54 x 127
材質 外装: PA
スプリッタボックスポート点数 8
接続 M12
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: 2
ラベル: 8
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 15 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 9.7 mm, 16 x 0.34 mm² + 3 x 1.0 mm²
電気接続 - スロット
接続 コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm