• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. スプリッタボックス
  4. スプリッタボックス
  5. EBT005

スプリッタボックス

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

スプリッタボックス

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
  • 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 2
最大負荷電流 (合計) [A] 12
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
使用周囲温度 (可動部) [°C] -5~60
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 404.5
外形寸法 [mm] 49.4 x 60 x 187
材質 真鍮 ニッケルメッキ, 外装: PBT-GF30
スプリッタボックスポート点数 8
接続 M12
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: 2
ラベル: 10
ケージクランプ用ツール
備考
梱包数 1 個
電気接続 - スロット
コネクタ式: 8 x M12, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm
電気接続 - 接続
接続 端子, 信号: 16 x 0.34~0.75 mm², ケーブルグランド: M20x1.5
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm