- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- ディスプレイ取付け・固定部品
- EC0411
RAMマウント ダイヤベース
EC0411
Display/RAM-B-Ball-Diamond
RAMマウント ダイヤベース
EC0411
Display/RAM-B-Ball-Diamond
- ディスプレイと診断ユニットを安定して確実に取付け
- モバイルマシンに使用できる堅牢な設計
- 運転室でデスクトップユニットとして使用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 37.75 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 38 x 62 x 33.3 |
材質 | 取付プレート: アルミニウム 黒: アルマイト加工, ボール型: 樹脂外装 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
特性図等
取付
|
|
---|