• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 芯線接続可能タイプ
  4. 端子ピン・端子台
  5. EC0460

標準タイマ端子台

EC0460

BasicHousing/P-N1//C1.0

標準タイマ端子台

EC0460

BasicHousing/P-N1//C1.0

  • コントローラへの取付け用
  • コード化および必要なサイズへのカット可能
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 安全な電気接続用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 ベーシックコントローラー用, CAN1および電源供給P/N1, CR04xx
機械的仕様
重量 [g] 783
材質 PA 白
備考
梱包数 200 個
電気接続
端子: 6 x