AMPコネクタ 芯線接続可能
EC0701
ecomatConnection Set Code-A
AMPコネクタ 芯線接続可能
EC0701
ecomatConnection Set Code-A
- コントローラおよびモジュールの信号を高い信頼性で伝送
- モバイルマシンでの使用に最適
- 芯線接続可能AMP圧着式ハウジング
- 圧着コンタクトピン付属
- 逆接続保護機能付きロック可能コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
保護構造 | IP 67, (芯線接続時 (シール別売)) |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 74.8 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 89.5 x 33.4 x 47.3 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|