AMPコネクタケーブル
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
AMPコネクタケーブル
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- 逆接続保護機能付きロック可能AMPコネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 36 |
---|---|
逆接続保護 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~105 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 896 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 10 x 10 x 10 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2.5 m, 塩化ビニール (PVC), FLRY-B, 32 x 0.5 mm² + 5 x 1.0 mm² + 3 x 2.5 mm² |
電気接続 - AMP社製コネクタ
Video | コネクタ式: 1 x AMP-Junior Timer, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, 黒 |
---|