- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- ディスプレイ取付け・固定部品
- EC0731
グラフィックディスプレイ用取付けフレーム
EC0731
Display/Mounting Set/7"
グラフィックディスプレイ用取付けフレーム
EC0731
Display/Mounting Set/7"
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | ecomatDisplay用 7" |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 814.4 |
---|---|
取り付け方法 | 取付け |
外形寸法 [mm] | 135 x 120 x 43 |
材質 | 取付け用フレーム: ステンレス 1.4301 (SUS304) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|