• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. ディスプレイ取付け・固定部品
  5. EC0732
アプリケーション
仕様 ecomatDisplay用, CR1102 - 10", CR1204 - 12"
機械的仕様
重量 [g] 141.45
取り付け方法 取付け
外形寸法 [mm] 36 x 10 x 21
材質 取付け用フレーム: ステンレス 1.4301 (SUS304)
アクセサリ
付属品
L型取付けプレート: 4
セットビス: 4
ワッシャー: 4
ナット: 4
備考
梱包数 1 個