• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. ディスプレイ取付け・固定部品
  5. EC0733

グラフィックディスプレイ用取付けフレーム

EC0733

Display/Mounting Set/12"

グラフィックディスプレイ用取付けフレーム

EC0733

Display/Mounting Set/12"

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 ecomatDisplay用 12 "
機械的仕様
重量 [g] 609.1
取り付け方法 取付け
外形寸法 [mm] 158 x 10 x 19
材質 取付け用フレーム: ステンレス 1.4301 (SUS304), シーリング(パッキン): ポリプロピレン 黒
アクセサリ
付属品
取付け用フレーム: 2
セットビス: 4
ワッシャー: 4
ナット: 4
シール / 振動緩衝パネル
備考
梱包数 1 個