• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 保護パーツ
  4. 保護モジュール
  5. EC2015

負荷モジュール

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

負荷モジュール

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • 電子機器およびコンポーネントをピーク電圧から効率的に保護
  • モバイルマシンの内蔵システムで使用
  • 6.3 mmフラットピンコネクタによる接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 12
機械的仕様
重量 [g] 197.5
外形寸法 [mm] 64.5 x 96 x 33
備考
梱包数 1 個