AMPコネクタケーブル
EC2046
R360/CABLE/2,5M
AMPコネクタケーブル
EC2046
R360/CABLE/2,5M
- コントローラと診断装置を高い信頼性で接続
- 広い使用温度範囲
- モバイルマシンおよび特に過酷な産業環境でのアプリケーション向け
- 逆接続保護機能付きロック可能AMPコネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC 30 / DC 36 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 1765 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2.5 m, 1 mm² | |
コネクタ式: 1 x AMP |