- 製品
- センサ
- 傾斜センサ
- スタティック傾斜センサ
- EC2060
傾斜センサ
EC2060
R360/INCLINOMETER/4-20mA
傾斜センサ
EC2060
R360/INCLINOMETER/4-20mA
- 傾斜角度の正確な検出
- 高い繰返し精度
- 正確なアナログ出力
- モバイルマシンでの使用に最適
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定軸の数 | 1 |
---|---|
傾き角度範囲 [°] | ± 20 |
アプリケーション
検出原理 | スタティック |
---|---|
アプリケーション | 産業アプリケーション, モバイルアプリケーション |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 11~15 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 35 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
出力信号 | アナログ信号, (特性を参照) |
---|---|
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 400 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定軸の数 | 1 |
---|---|
傾き角度範囲 [°] | ± 20 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [°] | 0.1 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 755 |
機械的仕様
重量 [g] | 189.9 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 40.5 x 40.5 x 52.2 |
材質 | 外装: PPO |
締付トルク [Nm] | 1.8 |
取付方向 | 垂直 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 0.2 m | |
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
特性図等
測定・取付方向
|
|
---|