- 製品
- センサ
- 傾斜センサ
- スタティック傾斜センサ
- EC2061
傾斜スイッチ
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
傾斜スイッチ
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
- 精密なゼロ点検出
- 高い繰返し精度
- 正確なスイッチング出力
- 小型設計で省スペース
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定軸の数 | 1, (Z) |
---|---|
傾き角度範囲 [°] | 1…-6 |
外装 | 樹脂外装 |
アプリケーション
検出原理 | スタティック |
---|---|
動作原理 | 貴金属電解液 |
アプリケーション | 産業アプリケーション, モバイルアプリケーション |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 700 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|
出力
出力信号 | スイッチング信号, (see characteristics) |
---|---|
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン |
測定範囲 / 設定範囲
セットポイントSPについて |
|
|||
---|---|---|---|---|
測定軸の数 | 1, (Z) | |||
傾き角度範囲 [°] | 1…-6 |
精度 / 誤差
精度 [°] | 0.2 |
---|---|
繰返し精度 [°] | <0.2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 571 |
機械的仕様
重量 [g] | 226.9 |
---|---|
外装 | 樹脂外装 |
取り付け方法 | Metallbuchse Ø 6.3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4.5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
外形寸法 [mm] | 75 x 22 x 18 |
取付方向 | 水平型 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 3.1 m, 塩化ビニール (PVC) |
---|
特性図等
測定・取付方向
|
|
---|