• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. アンテナ
  4. 診断・リモートメンテナンス用アンテナ
  5. EC2116

デュアルナビゲーションアンテナ

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

デュアルナビゲーションアンテナ

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

  • GPSデータ受信およびモバイルネットワークでの通信用
  • 増幅器搭載
  • 高性能CANインターフェースで様々な通信タスクに対応
  • モバイルマシンに使用できる堅牢な設計
  • 車両やモバイルマシンの屋根取付け用のフラット外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] GPS接続の内部芯線経由
消費電流 [mA] < 30
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 66, (取付け時 (ネジ切り外側のワッシャーとO-リング))
機械的仕様
重量 [g] 156.9
取り付け方法 Gewinde
締付トルク [Nm] < 5
備考
備考
車の燃料タンクや爆発の危険性があるガソリン容器、シールド対策が不十分な電子部品の近くにアンテナを取り付けないでください。
アンテナを金属製の密閉構造物内(操作キャビン等)に設置しないでください。
取付けは設置箇所の表面をきれいにしてから行ってください。
アンテナケーブルの長さを変えないでください。
洗車時は本製品に直接スチーム洗浄や高圧洗浄を行わないようにしてください。
無線通信は正しくシールド処理がされていない電子ユニットの機能に影響を与えます。
干渉する場合は機器の製造元へお問い合わせください。
梱包数 1 個
認証 日本の電波法における型式認定は未取得ですので日本国内では使用できません。
電気接続
ケーブル: 3 m
電気接続 - GPS
コネクタ式: SMA
電気接続 - GSM
コネクタ式: FME