- 製品
- アクセサリ
- アンテナ
- 診断・リモートメンテナンス用アンテナ
- EC3133
WLAN/Bluetoothコンボアンテナ
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
WLAN/Bluetoothコンボアンテナ
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- WLANとBluetoothによる通信が可能
- 増幅器搭載
- モバイルマシンに使用できる堅牢な設計
- 車両やモバイルマシンの屋根取付け用のフラット外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
インターフェース
周波数帯 | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n), 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
コネクタのタイプ | FAKRA | ||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 69K |
試験 / 認証
規格 | IEC 60068-2-14 Nb, IEC 60068-2-14 Na, IEC 60068-2-3 Db, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, ISO 16750-2, EN 45545-2, ECE R 118 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 105.85 |
---|---|
取り付け方法 | ねじ装着, (M16 x 1.5) |
外形寸法 [mm] | Ø 76 / L = 23 |
締付トルク [Nm] | 5 |
備考
備考 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - WLAN / Bluetooth
ケーブル: 2 m | |
コネクタ式: FAKRA I |
特性図等
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|