• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 芯線接続可能タイプ
  4. 芯線接続可能プラグセット・端子
  5. EC3147

コネクタ式

EC3147

Connection Set/14p

コネクタ式

EC3147

Connection Set/14p

  • 信頼性の高い信号伝送
  • 広い使用温度範囲
  • モバイルマシンおよび特に過酷な産業環境でのアプリケーション向け
  • 逆接続保護機能付きロック可能AMPコネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
仕様 ストレート
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 24
最大負荷電流 (合計) [A] 4
機械的仕様
重量 [g] 20.5
材質 外装: PBT 黒
備考
梱包数 1 個
電気接続
コネクタ式: 1 x