• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. アンテナ
  4. 診断・リモートメンテナンス用アンテナ
  5. EC3158

デュアルナビゲーションアンテナ

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

デュアルナビゲーションアンテナ

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
消費電流 [mA] < 24
インターフェース
GNSS
周波数帯 GPS: 1563...1587 MHz (L1), Galileo: 1559...1591 MHz (E1), Beidou: 1559...1591 MHz (B1C), GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
備考
使用電源電圧範囲: 3...5,5 V DC
インピーダンス: 50 Ohm
極性: RHCP
垂直
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
無線通信
周波数帯 698 ...960 MHz, 710...2170 MHz, 2300...2690 MHz
備考
インピーダンス: 50 Ohm
極性: リニア 垂直
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 6K6
機械的仕様
重量 [g] 366
取り付け方法 Gewinde
外形寸法 [mm] 80 x 124 x 31
材質 PC 黒
締付トルク [Nm] < 5
備考
梱包数 1 個
電気接続 - GPS
ケーブル: 3 m
コネクタ式: 1 x FAKRA
電気接続 - GSM
ケーブル: 3 m
コネクタ式: 1 x FAKRA