USB接続ケーブル
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB接続ケーブル
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- ディスプレイと診断モジュールを高い信頼性で接続
- 制御盤またはダッシュボードへの取付け用USBソケット付き
- モバイルマシンおよび車両で使用
- 高い保護等級のUSBソケット用保護キャップ
- 産業アプリケーションの制御盤設置用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シールドケーブル |
---|---|
仕様 | プロセスおよびダイアログモジュール用 PDM360 NG |
アプリケーション | USBソケット: コントロールパネルまたは ダッシュボードへの取付け用 |
使用環境条件
保護構造 | IP 67 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 97.8 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: B |
電気接続
接続 | ケーブル: 1.5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 5 mm, シールド, 捻り形, 5 x 0.25 mm² / AWG 24 |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x USB, ストレート |