コネクタ(ソケット)
ENC01A
ADOGH040MSN0002H04/1G/1D
コネクタ(ソケット)
ENC01A
ADOGH040MSN0002H04/1G/1D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
耐塗装 | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 30 |
---|---|
保護クラス | II |
最大入力電力 [mW] | グループ II: 1000, グループIII: 1000 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 1 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保護構造 | IP 67, (防爆エリア外の使用時: IP 68 / IP 69K) |
試験 / 認証
認定 | BVS 11 ATEX E 009 X, IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 0.2 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 4 |
機械的仕様
重量 [g] | 101.8 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 |
材質 | 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 青, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
---|