• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル
  5. EVC022

中間ケーブル

EVC022

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

中間ケーブル

EVC022

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

  • 油 / クーラントに耐性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
  • 明るい照明下でもはっきり見えるLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
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
cULus: ...75
使用周囲温度 (可動部) [°C] -25~90
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...75
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
MTTF [年] 20027
機械的仕様
重量 [g] 62.9
外形寸法 [mm] 15.5 x 15.5 x 49.5
外装材質 TPU
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材 FKM 
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
備考 「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒色半透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm