• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. EVC152

コネクタ(ソケット)

EVC152

ADOGF040MSS0010H04

コネクタ(ソケット)

EVC152

ADOGF040MSS0010H04
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
使用電源電圧範囲 [V] AC < 50 / DC < 60
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 3
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...80
使用周囲温度 (可動部) [°C] -25~90
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...80
保存温度 [°C] -25~55
保存湿度 [%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス
1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 222.5
外形寸法 [mm] 10 x 10 x 31
材質 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM 
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 3.7 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm