コネクタ(ソケット)
EVC29A
ADOAH040VAT0050H04/3G/2D
コネクタ(ソケット)
EVC29A
ADOAH040VAT0050H04/3G/2D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 油 / クーラントに耐性
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
耐塗装 | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 60 |
---|---|
保護クラス | II |
最大負荷電流 (合計) [A] | 2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67, (防爆エリア外の使用時: IP 68 / IP 69K) |
試験 / 認証
認定 | BVS 08 ATEX E 109 U, IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
機械的仕様
重量 [g] | 1628.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 |
材質 | 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM |
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
ケーブル: 50 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 1.2~1.5 Nm |
---|