- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブル
- EVC389
中間ケーブル
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
中間ケーブル
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
- 油 / クーラントに耐性
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 明るい照明下でもはっきり見えるLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
保護クラス | II |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -25~90 | |
使用周囲温度について (可動部) |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
MTTF [年] | 20027 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 43.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 15.5 x 15.5 x 49.5 | ||||||||
外装材質 | TPU | ||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||
シーリング材 | FKM | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 | 「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。 |
---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒色半透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |