• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. EVC651

コネクタ(ソケット)

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

コネクタ(ソケット)

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

  • 油 / クーラントに耐性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
  • ノイズ干渉に対する高いEMC耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 50 / DC < 60
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...75
使用周囲温度 (可動部) [°C] -25~90
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...75
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 604.3
外形寸法 [mm] 26.5 x 15.5 x 36.5
材質 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM 
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル ≥ 2 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, シールド, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続