コネクタ(ソケット)
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
コネクタ(ソケット)
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
- 油 / クーラントに耐性
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
アプリケーション | CANバス |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 32, (ピン 4+5: 5 V) |
---|---|
保護クラス | II |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4, (ピン 4+5: 0.05) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -25~90 |
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 360.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
材質 | 外装: TPU 黒, シーリング(パッキン): FKM | ||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
備考 | 「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。 | |
梱包数 | 1 個 |
電気接続
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
---|