• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. Y型接続ケーブル
  5. EVC696

Y型接続ケーブル

EVC696

YDSGHDA0MSS0010HDASTGH030MSS

Y型接続ケーブル

EVC696

YDSGHDA0MSS0010HDASTGH030MSS
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
「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC < 24
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 658.5
外装材質 TPU / TPU
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材 FKM 
接続 M12
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
備考 「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ C
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
コネクタ式: M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 取付けナット, 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。
特性図等
ディレーティングImax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X 使用周囲温度 [°C]
Y 電流 [A]