• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル Ethernet用
  5. EVC927

Ethernet 中間ケーブル

EVC927

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

Ethernet 中間ケーブル

EVC927

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • ハロゲンフリーで難燃性材料製のケーブル外被
  • 堅牢なM12工業用Ethernetコネクタ
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
仕様 Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC 30 / DC 60
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 1.5
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
使用周囲温度 (可動部) [°C] -25~90
保存温度 [°C] -25~55
保存湿度 [%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス
1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造 IP 65, IP 67, (M12 プラグ / RJ45 プラグ: IP 20)
機械的仕様
重量 [g] 333.6
外装材質 TPU / PC
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 3 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 緑, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PC, コンタクト: 金メッキ