• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(プラグ) CANバス用
  5. EVC945

コネクタ(プラグ)

EVC945

ASTAH050MSD0002C05

コネクタ(プラグ)

EVC945

ASTAH050MSD0002C05

  • 油 / クーラントに耐性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • ケーブル断面積が大きく電圧降下が少ない
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
特長 ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
アプリケーション CANバス
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 214.5
外装材質 PUR
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 8.4 mm, シールド, RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm )
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm