• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット) CANバス用
  5. EVC957

コネクタ(ソケット)

EVC957

ADOGH050MSE0002C05

コネクタ(ソケット)

EVC957

ADOGH050MSE0002C05

  • 油 / クーラントに耐性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 広いケーブル断面積で電圧降下が少なく、信号反射・干渉を防ぐ終端抵抗付き
  • ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
  • 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
アプリケーション CANバス
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 32, (ピン 4+5: 5 V)
最大負荷電流 (合計) [A] 4, (ピン 4+5: 0.05 A)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 210.6
外形寸法 [mm] 15.5 x 15.5 x 47
外装材質 TPU
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材 FKM 
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
備考
M12コネクタにCANバス終端抵抗(120 Ω)を内蔵
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 8.4 mm, シールド, RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm )
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm