コネクタ(ソケット)
EVCA77
ADOAH050MSE0015C05
コネクタ(ソケット)
EVCA77
ADOAH050MSE0015C05
- 油 / クーラントに耐性
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 広いケーブル断面積で電圧降下が少なく、信号反射・干渉を防ぐ終端抵抗付き
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
アプリケーション | CANバス |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 32, (ピン 4+5: 5 V) |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4, (ピン 4+5: 0.05 A) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 1504 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 38 x 15.5 x 31.5 | ||||||||
外装材質 | TPU | ||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||
シーリング材 | FKM | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
ケーブル: 15 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 8.4 mm, シールド, 赤 /黒: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + 白 / 青: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + シールド: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
---|