• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル
  5. EVF154

中間ケーブル

EVF154

VDOAF032VAS00,3P03STGF030VAS

中間ケーブル

EVF154

VDOAF032VAS00,3P03STGF030VAS

  • ハイジェニックおよびウエットエリアで使用、食品産業向け
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
  • ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
  • 明るい照明下でもはっきり見えるLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36, (cULus: DC 10~30)
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 3
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
使用周囲温度 (可動部) [°C] 5~80
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
UL規格認証
電源 Class 2
機械的仕様
重量 [g] 25.8
外形寸法 [mm] 10 x 10 x 36
材質 外装: PP (ポリプロピレン) 灰, シーリング(パッキン): EPDM
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 1 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 0.3 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm