中間ケーブル
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
中間ケーブル
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
- ハイジェニックおよびウエットエリアで使用、食品産業向け
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- ハロゲンフリーで難燃性材料製のケーブル外被
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 大きなケーブル断面で電圧降下を抑制し高電流を伝送
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
アプリケーション | 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用 |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 250 / DC < 300 |
---|---|
保護クラス | II |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~100 | |
---|---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | 0~100 | |
保存温度 [°C] | -25~55 | |
保存湿度 [%] | 10~100 | |
製品保管条件に関する気象条件クラス |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー, シーリング(パッキン): EPDM | ||||||||
外装材質 | PP (ポリプロピレン) | ||||||||
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm |
電気接続
接続 | ケーブル: 10 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 6.2 mm, 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm ) |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
特性図等
ディレーティング特性
|
|
---|