• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(プラグ) Ethernet用
  5. EVF521

コネクタ(プラグ)

EVF521

ASTGN040VAS0020R04

コネクタ(プラグ)

EVF521

ASTGN040VAS0020R04

  • ハイジェニックおよびウエットエリアで使用、食品産業向け
  • ハロゲンフリーで難燃性材料製のケーブル外被
  • 堅牢なM12工業用Ethernetコネクタ
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cruus
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
仕様 Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC 30 / DC 60
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 4
合計定格電流 (UL) [A] 1.66
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
使用周囲温度に関する注意
cRUus: ...65 °C
使用周囲温度 (可動部) [°C] 0~80
使用周囲温度について (可動部)
cRUus: ...65 °C
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 1264.8
外形寸法 [mm] 15.5 x 15.5 x 51.5
材質 PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー
外装材質 PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 15 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 1 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続
電気接続
接続 ケーブル: 20 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )