• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル Ethernet用
  5. EVF529

Ethernet 中間ケーブル

EVF529

VSTGN040VAS00,5R04STGN040VAS

Ethernet 中間ケーブル

EVF529

VSTGN040VAS00,5R04STGN040VAS

  • ハイジェニックおよびウエットエリアで使用、食品産業向け
  • ハロゲンフリーで難燃性材料製のケーブル外被
  • 堅牢なM12工業用Ethernetコネクタ
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
仕様 Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC 30 / DC 60
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 4
合計定格電流 (UL) [A] 1.66
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...65 °C
使用周囲温度 (可動部) [°C] 0~80
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...65 °C
保存温度 [°C] -25~55
保存湿度 [%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス
1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 66.7
外形寸法 [mm] 15.5 x 15.5 x 51.5
材質 PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー
外装材質 PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 15 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 1 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続
電気接続
接続 ケーブル: 0.5 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続